Retour
TéléchargementFiche technique
Nous contacterDEFINITION TECHNIQUE | Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | X |
Hauteur du chariot | H |
Size | 15 |
Type de conception | FN |
Nombre de chariots | 1 |
Étanchéité | SS - Joints d'extrémité des deux côtés, joints intérieurs et latéraux |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 160 mm |
Classe de précision | H |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Acier au carbone |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 02 - Graisseur tête coupelle 0° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 47 mm |
W2 | 16 mm |
E | 3,4 mm |
L - Longueur | 58,6 mm |
B - Largeur bride | 38 mm |
J | 30 mm |
MQ | M 5 |
ih | 4,4 mm |
l | 7,5 mm |
L1 | 40,2 mm |
H2 | M 4 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 4 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Masse | 0,415 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | C50 | 9,46 kN |
C100 | 7,51 kN |
C0 | 19,9 kN |
Mx | 0,137 kN/m |
My | 0,12 kN/m |
Mz | 0,12 kN/m |