Retour

LGBXH15FN1SSL00385NZ0-2-0-25.0N - SNR

LGBXH15FN1SSL00385NZ0-2-0-25.0N

Téléchargement

Fiche technique

Nous contacter
DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size15
Type de conceptionFN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéSS - Joints d'extrémité des deux côtés, joints intérieurs et latéraux
Fixation des railsL
Longueur de rail385 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail2
MatériauAcier au carbone
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Graisseur tête coupelle 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W47 mm
W216 mm
E3,4 mm
L - Longueur58,6 mm
B - Largeur bride38 mm
J30 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L140,2 mm
H2M 4
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 4
Lx3 mm
W115 mm
H113 mm
G125 mm
F60 mm
d4,5 mm
D27,5 mm
h45,5 mm
Masse0,703 kg
Product classification image
PERFORMANCE PRODUIT
C509,46 kN
C1007,51 kN
C019,9 kN
Mx0,137 kN/m
My0,12 kN/m
Mz0,12 kN/m