• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système conventionnel de guidage linéaire standard

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N - SNR

LGBXH35BN1SSL00280HZ1-1-0-20.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size35
Type de conceptionBN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail280 mm
Classe de précisionH
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H55 mm
W70 mm
W218 mm
E7,5 mm
L - Longueur111,5 mm
B - Largeur bride50 mm
J50 mm
MQM 8
l12 mm
L180,5 mm
H2M 6
T115 mm
N11,5 mm
T213,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
W134 mm
H126 mm
G120 mm
F80 mm
d9 mm
D214 mm
h412 mm
Masse3,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5044,19 kN
C10035,07 kN
C082,66 kN
Mx1,307 kN-m
My0,991 kN-m
Mz0,991 kN-m