Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | X |
Hauteur du chariot | H |
Size | 45 |
Type de conception | BE |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 9675 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 70 mm |
W | 86 mm |
W2 | 20,5 mm |
E | 8,9 mm |
L - Longueur | 174 mm |
B - Largeur bride | 60 mm |
J | 80 mm |
MQ | M 10 |
l | 18 mm |
L1 | 139 mm |
H2 | M 8 |
T1 | 24,5 mm |
N | 10,8 mm |
T2 | 24,5 mm |
L2 | 8 mm |
H3 | M 8 |
Lx | 7,5 mm |
W1 | 45 mm |
H1 | 31,1 mm |
G1 | 97,5 mm |
F | 105 mm |
d | 14 mm |
D2 | 20 mm |
h4 | 17 mm |
Masse | 99,58 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 81,42 kN |
C100 | 64,62 kN |
C0 | 166,87 kN |
Mx | 3,527 kN-m |
My | 3,455 kN-m |
Mz | 3,455 kN-m |