• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système conventionnel de guidage linéaire standard

LGBXH45FE2GGL06195NZ2-1-1-52.5N - SNR

LGBXH45FE2GGL06195NZ2-1-1-52.5N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size45
Type de conceptionFE
Nombre de chariots2
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail6195 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ2
Disposition du rail1
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H60 mm
W120 mm
W237,5 mm
E8,9 mm
L - Longueur187 mm
B - Largeur bride100 mm
J80 mm
MQM 12
ih10,6 mm
l16 mm
L1139 mm
H2M 8
T114,4 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L28 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
W145 mm
H131,1 mm
G152,5 mm
F105 mm
d14 mm
D220 mm
h417 mm
Masse66,352 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5081,42 kN
C10064,62 kN
C0166,87 kN
Mx3,527 kN-m
My3,455 kN-m
Mz3,455 kN-m