Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Chariot guide-bride conventionnel standard

LGBXH55FNSSNZ2-N - SNR

LGBXH55FNSSNZ2-N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGB
Version chariotX
Hauteur du chariotH
Size55
Type de conceptionFN
ÉtanchéitéSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ2
MatériauCarbon steel
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H70 mm
W140 mm
W243,5 mm
E12,7 mm
L - Longueur155 mm
B - Largeur bride116 mm
J95 mm
MQM 14
ih12,6 mm
l19 mm
L1116 mm
H2M 8
T114 mm
N10,8 mm
T214,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Masse4,63 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C5071,49 kN
C10056,74 kN
C0136,62 kN
Mx3,385 kN-m
My2,361 kN-m
Mz2,361 kN-m