Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | X |
Hauteur du chariot | S |
Size | 15 |
Type de conception | BS |
Nombre de chariots | 1 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 220 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z0 |
Disposition du rail | 2 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 24 mm |
W | 34 mm |
W2 | 9,5 mm |
E | 3,4 mm |
L - Longueur | 40,6 mm |
B - Largeur bride | 26 mm |
MQ | M 4 |
l | 4,8 mm |
L1 | 22,2 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 5,5 mm |
N | 5,7 mm |
T2 | 4,5 mm |
L2 | 4,2 mm |
H3 | M 3 |
Lx | 3 mm |
W1 | 15 mm |
H1 | 13 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 7,5 mm |
h4 | 5,5 mm |
Masse | 0,382 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 4,7 kN |
C100 | 3,73 kN |
C0 | 9,9 kN |
Mx | 0,069 kN/m |
My | 0,032 kN/m |
Mz | 0,032 kN/m |