Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGB |
Version chariot | X |
Hauteur du chariot | S |
Size | 25 |
Type de conception | BN |
Nombre de chariots | 2 |
Étanchéité | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 280 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Carbon steel |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 33 mm |
W | 48 mm |
W2 | 12,5 mm |
E | 5,8 mm |
L - Longueur | 79,7 mm |
B - Largeur bride | 35 mm |
J | 35 mm |
MQ | M 6 |
l | 6,8 mm |
L1 | 57,5 mm |
H2 | M 6 |
T1 | 7,2 mm |
N | 12,2 mm |
T2 | 6,4 mm |
L2 | 4,65 mm |
H3 | M 6 |
Lx | 5 mm |
W1 | 23 mm |
H1 | 19,2 mm |
G1 | 20 mm |
F | 60 mm |
d | 7 mm |
D2 | 11 mm |
h4 | 9 mm |
Masse | 1,566 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 20,44 kN |
C100 | 16,22 kN |
C0 | 41,73 kN |
Mx | 0,447 kN/m |
My | 0,358 kN/m |
Mz | 0,358 kN/m |