• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage miniature étroit avec chaîne à billes

LGMC09BN20BBL02000NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BN20BBL02000NZ0-1-0-7.5N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotC
Size9
Type de conceptionBN
Nombre de chariots20
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail2000 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification09 - Lubrication hole
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Longueur30,8 mm
B - Largeur bride15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Masse1,06 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m