Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGM |
Version chariot | C |
Size | 9 |
Type de conception | WL |
Nombre de chariots | 10 |
Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 2000 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Corrosion resistant material |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 09 - Lubrication hole |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 12 mm |
W | 30 mm |
W2 | 6 mm |
E | 3,4 mm |
L - Longueur | 51 mm |
B - Largeur bride | 23 mm |
J | 24 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 38,7 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,3 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 18 mm |
H1 | 7,25 mm |
G1 | 7,5 mm |
F | 30 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Masse | 2,38 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 4,32 kN |
C100 | 3,43 kN |
C0 | 4,27 kN |
Mx | 0,041 kN/m |
My | 0,027 kN/m |
Mz | 0,027 kN/m |