Large système de guidage miniature avec chaîne à billes

LGMC09WL20BBL02000NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMC09WL20BBL02000NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotC
Size9
Type de conceptionWL
Nombre de chariots20
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail2000 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification09 - Lubrication hole
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Longueur51 mm
B - Largeur bride23 mm
J24 mm
MQM 3
l2,8 mm
L138,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Masse2,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C504,32 kN
C1003,43 kN
C04,27 kN
Mx0,041 kN-m
My0,027 kN-m
Mz0,027 kN-m