Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Séries | LGM |
| Version chariot | C |
| Size | 15 |
| Type de conception | BL |
| Nombre de chariots | 20 |
| Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
| Fixation des rails | L |
| Longueur de rail | 2000 mm |
| Classe de précision | N |
| Classe de précharge | Z1 |
| Disposition du rail | 1 |
| Matériau | Corrosion resistant material |
| Options spéciales | N - Standard |
| Connexion de lubrification | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 32 mm |
| W2 | 8,5 mm |
| E | 4 mm |
| L - Longueur | 59,8 mm |
| B - Largeur bride | 25 mm |
| J | 25 mm |
| MQ | M 3 |
| l | 3,5 mm |
| L1 | 43,1 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 15 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 15 mm |
| F | 40 mm |
| d | 3,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Masse | 3,66 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C50 | 8,94 kN |
| C100 | 7,1 kN |
| C0 | 7,94 kN |
| Mx | 0,056 kN-m |
| My | 0,055 kN-m |
| Mz | 0,055 kN-m |