• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Large système de guidage miniature avec chaîne à billes

LGMC15WN1BBL00530NZ0-1-0-5.0N - SNR

LGMC15WN1BBL00530NZ0-1-0-5.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotC
Size15
Type de conceptionWN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail530 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Cup head grease nipple 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Longueur44,5 mm
B - Largeur bride28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G15 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Masse1,626 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m