Size | 9 |
Type de conception | BN |
Nombre de chariots | 1 |
Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 140 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z0 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Corrosion resistant material |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 09 - Lubrication hole |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Longueur | 30,8 mm |
B - Largeur bride | 15 mm |
J | 10 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 19,5 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 10 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Masse | 0,069 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 2,03 kN |
C100 | 1,61 kN |
C0 | 2,28 kN |
Mx | 0,011 kN/m |
My | 0,008 kN/m |
Mz | 0,008 kN/m |