Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Séries | LGM |
Version chariot | X |
Size | 12 |
Type de conception | BL |
Nombre de chariots | 1 |
Étanchéité | BB - End seals on both sides, side seals |
Fixation des rails | L |
Longueur de rail | 680 mm |
Classe de précision | N |
Classe de précharge | Z1 |
Disposition du rail | 1 |
Matériau | Corrosion resistant material |
Options spéciales | N - Standard |
Connexion de lubrification | 09 - Lubrication hole |
Lubrifiant | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 13 mm |
W | 27 mm |
W2 | 7,5 mm |
E | 2 mm |
L - Longueur | 47 mm |
B - Largeur bride | 20 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,2 mm |
L1 | 33,3 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 24 mm |
H1 | 8,7 mm |
G1 | 15 mm |
F | 40 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Masse | 0,475 kg |

PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C50 | 4,46 kN |
C100 | 3,54 kN |
C0 | 5,21 kN |
Mx | 0,034 kN-m |
My | 0,028 kN-m |
Mz | 0,028 kN-m |