• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage conventionnel miniature et étroit

LGMX12BN1BBL00075NZ0-1-0-12.5N - SNR

LGMX12BN1BBL00075NZ0-1-0-12.5N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotX
Size12
Type de conceptionBN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail75 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ0
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification09 - Lubrication hole
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Longueur34 mm
B - Largeur bride20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G112,5 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Masse0,076 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m