• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Système de guidage conventionnel miniature et étroit

LGMX15BN1BBL00230NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMX15BN1BBL00230NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
SériesLGM
Version chariotX
Size15
Type de conceptionBN
Nombre de chariots1
ÉtanchéitéBB - End seals on both sides, side seals
Fixation des railsL
Longueur de rail230 mm
Classe de précisionN
Classe de préchargeZ1
Disposition du rail1
MatériauCorrosion resistant material
Options spécialesN - Standard
Connexion de lubrification02 - Cup head grease nipple 0°
LubrifiantA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Longueur42 mm
B - Largeur bride25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Masse0,288 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C505,51 kN
C1004,37 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m