Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.
Fiche technique
Manuel d'utilisation
Fiche technique du lubrifiant
Fiche produit
Fiche technique détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |
Huile de base | Minérale |
Epaississant | Lithium avec additifs EP |
Température max d'utilisation lubrifiant | 150 °C |
Température min d'utilisation lubrifiant | -30 °C |
Viscosité à 100°C | 15 cst |
Viscosité à 40°C | 150 cst |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Certification ATEX | Non |
Contenance | 120 cm³ |
Diamètre | 75 mm |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Longueur | 178 mm |
Masse | 0,14 kg |
Pression max | 6 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -10 °C |