Voltar

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.

Downloads

arquivo CAD

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - LUBER DRIVE-UNIT - LUBER DRIVE REFILL 120 HIGH TEMP
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Nous contacter
Especificações

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT

Type de lubrifiant Graisse
Consistance 2
Huile de base Semi-synthétique
Température max d'utilisation lubrifiant 160 °C
Température min d'utilisation lubrifiant -40 °C
Viscosité à 100°C 18 cst
Viscosité à 40°C 160 cst

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

Certification ATEX Non
Contenance 120 cm^3
Diamètre 71 mm
Durée de distribution 1 à 12 mois au mois près
Type d'entrainement Electromécanique
Longueur 178 mm
Masse 0,14 kg
Pression max 6 bar
Température maxi d'utilisation 60 °C
Température min d'utilisation -10 °C
Type de lubrifiant High Temp