Retour

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP - SNR

LUBER DRIVE KIT 120-HIGH TEMP MP

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.

Téléchargement

Fiche technique

Manuel d'utilisation

Fiche technique du lubrifiant

Fiche produit

Fiche technique détaillée

KitCe kit contient les articles suivants- LUBER DRIVE REFILL 120 HIGH TEMP MP- LUBER DRIVE-UNIT
Nous contacter
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseSynthétique
EpaississantPolyurée
Température max d'utilisation lubrifiant180 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-40 °C
Viscosité à 100°C12 cst
Viscosité à 40°C80 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXNon
Contenance120 cm³
Diamètre71 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectromécanique
Longueur178 mm
Masse0,14 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-10 °C
Type de lubrifiantHigh Temp MP