Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.
Fiche technique
Spécification
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Type de lubrifiant | Huile |
Huile de base | Ester + PAO |
Température max d'utilisation lubrifiant | 250 °C |
Température min d'utilisation lubrifiant | -20 °C |
Viscosité à 100°C | 28 cst |
Viscosité à 40°C | 320 cst |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Certification ATEX | Non |
Contenance | 250 cm³ |
Diamètre | 71 mm |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Entraînement | Electromécanique |
Longueur | 228 mm |
Masse | 0,27 kg |
Pression max | 6 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -10 °C |
Type de lubrifiant | Chain Oil |