DRIVE BOOSTER, le graisseur automatique électromécanique, puissant et indépendant de la température extérieure. La version FOOD est proposée avec une graisse multi usage pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Conforme aux recommandations NSF-H1. Sa contenance est de 250cm³.
Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.
Fiche technique
Spécification
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |
Huile de base | Minérale parafinique |
Epaississant | Aluminium complexe |
Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
Température min d'utilisation lubrifiant | -30 °C |
Viscosité à 100°C | 22 cst |
Viscosité à 40°C | 195 cst |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Certification ATEX | Non |
Contenance | 250 cm³ |
Diamètre | 71 mm |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Entraînement | Electromécanique |
Longueur | 228 mm |
Masse | 0,27 kg |
Pression max | 6 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -10 °C |
Type de lubrifiant | Food |