Veuillez noter que vous pourriez rencontrer des retards dans la réception des livraisons en raison de difficultés liées au transport. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer.

Retour

LUBER DRIVE KIT 250-HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-HEAVY DUTY +

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.

Téléchargement

Fiche technique

Manuel d'utilisation

Fiche technique du lubrifiant

Fiche produit

Fiche technique détaillée

KitCe kit contient les articles suivants- LUBER DRIVE-UNIT- LUBER DRIVE REFILL 250 HEAVY DUTY +
Nous contacter
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseMinérale
EpaississantLithium avec additifs EP
Température max d'utilisation lubrifiant150 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Viscosité à 100°C15 cst
Viscosité à 40°C150 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXNon
Contenance250 cm³
Diamètre71 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
Longueur228 mm
Masse0,27 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-10 °C