Retour

LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-HIGH TEMP

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.

Téléchargement

Fichier CAD

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - LUBER DRIVE REFILL 250 HIGH TEMP - LUBER DRIVE-UNIT
Nous contacter
Spécification

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT

Type de lubrifiant Graisse
Consistance 2
Huile de base Semi-synthétique
Température max d'utilisation lubrifiant 160 °C
Température min d'utilisation lubrifiant -40 °C
Viscosité à 100°C 18 cst
Viscosité à 40°C 160 cst

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR

Certification ATEX Non
Contenance 250 cm^3
Diamètre 71 mm
Durée de distribution 1 à 12 mois au mois près
Type d'entrainement Electromécanique
Longueur 228 mm
Masse 0,27 kg
Pression max 6 bar
Température maxi d'utilisation 60 °C
Température min d'utilisation -10 °C
Type de lubrifiant High Temp