Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.
Fiche technique
Manuel d'utilisation
Fiche technique du lubrifiant
Fiche produit
Fiche technique détaillée
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |
Huile de base | Synthétique |
Epaississant | Polyurée |
Température max d'utilisation lubrifiant | 180 °C |
Température min d'utilisation lubrifiant | -40 °C |
Viscosité à 100°C | 12 cst |
Viscosité à 40°C | 80 cst |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Certification ATEX | Non |
Contenance | 250 cm³ |
Diamètre | 71 mm |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Entraînement | Electromécanique |
Longueur | 228 mm |
Masse | 0,27 kg |
Pression max | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Température min d'utilisation | -10 °C |
Type de lubrifiant | High Temp MP |