Retour

LUBER DRIVE KIT 250-VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-VIB

Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE répond aux applications nécessitant un graissage très précis.

Téléchargement

Fiche technique

Manuel d'utilisation

Fiche technique du lubrifiant

Fiche produit

Fiche technique détaillée

KitCe kit contient les articles suivants- LUBER DRIVE REFILL 250 VIB- LUBER DRIVE-UNIT
Nous contacter
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseSemi-synthétique
EpaississantLithium / calcium
Température max d'utilisation lubrifiant140 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-20 °C
Viscosité à 40°C160 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXNon
Contenance250 cm³
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectromécanique
Longueur215 mm
Masse0,65 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-10 °C
Type de lubrifiantVib