Solution de graissage performante et écologique, le graisseur automatique monopoint DRIVE Booster répond aux applications nécessitant un graissage très précis. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa capacité est de 60cm³.
NTN propose pour les graisseurs monopoint DRIVE Booster, une unité de contrôle de débit et une gamme de recharges de graisse de 60, 120, 250, et 500cm3.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |
| Huile de base | Synthétique |
| Epaississant | Polyurée |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 180 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -40 °C |
| Viscosité à 100°C | 12 cst |
| Viscosité à 40°C | 80 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Certification ATEX | Non/No |
| Contenance | 60 cm³ |
| Diamètre | 75 mm |
| Durée de distribution | 1 à 24 mois au mois pres |
| Entraînement | Electromécanique |
| Longueur | 155 mm |
| Masse | 565 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | High Temp MP |