Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La version FOOD CHAIN OIL est composé d’une huile alimentaire pour chaînes destinée à l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Conforme aux recommandations NSF-H1*. Elle offre une bonne protection contre l'usure et la corrosion ainsi qu'une bonne résistance au grippage. Sa capacité est de 120cm³.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 120 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Longueur | 178 mm |
| Masse | 0,14 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Food Chain Oil |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |