Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa capacité est de 120cm³.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 120 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Longueur | 178 mm |
| Masse | 0,14 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | High Temp MP |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |