Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Recharges

LUBER DRIVE REFILL 120 VIB - SNR

LUBER DRIVE REFILL 120 VIB

Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse VIB est destinée aux pièces soumises à des vibrations importantes ou à des chocs. Sa capacité est de 120cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance120 cm³
Durée de distribution1 à 12 mois
Longueur178 mm
Masse0,14 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantVib
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER DRIVE