Recharges

LUBER DRIVE REFILL 250 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE REFILL 250 CHAIN OIL

Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La CHAIN OIL est une huile synthétique pour chaînes aux qualités lubrifiantes élevées, même à haute température, offrant une excellente dispersion, une résistance supérieure aux charges lourdes et à l'usure, une bonne adhérence et une faible formation de résidus. Sa capacité est de 250cm³.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Contenance250 cm³
Durée de distribution1 à 12 mois
Longueur228 mm
Masse0,27 kg
Pression max6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Type de lubrifiantChain oil
TypeRecharge / Refill
Graisseur compatibleLUBER DRIVE