Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse HIGH TEMP MP est une graisse pour une lubrification longue durée à des températures élevées allant jusqu'à 180°C. Elle offre une excellente résistance à long terme aux températures élevées et une protection supérieure contre l'usure et la corrosion pour les roulements à billes et à rouleaux, que ce soit sur un moyeu horizontal ou vertical. Sa capacité est de 250cm³.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
---|---|
Contenance | 250 cm³ |
Durée de distribution | 1 à 12 mois |
Longueur | 228 mm |
Masse | 0,27 kg |
Pression max | 6 bar |
Température max d'utilisation | 60 °C |
Type de lubrifiant | High Temp MP |
Type | Recharge / Refill |
Graisseur compatible | LUBER DRIVE |