Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse UNIVERSAL + est une graisse à usage général pour l'industrie, qui se comporte bien en présence d'eau et offre une excellente protection contre l'usure et la corrosion. Sa capacité est de 500cm³.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 500 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 6 mois au mois pres |
| Longueur | 258 mm |
| Masse | 765 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Universal + |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |