Recharge pour DRIVE BOOSTER, incluant une batterie. La graisse HEAVY DUTY + a été spécialement conçue pour nos lubrificateurs automatiques. Il s'agit d'une graisse haute pression polyvalente de première qualité pour les applications haute pression dans l'industrie lourde. Sa capacité est de 60cm³.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Contenance | 60 cm³ |
| Durée de distribution | 1 à 24 mois au mois pres |
| Longueur | 89 mm |
| Masse | 205 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Type de lubrifiant | Heavy Duty + |
| Type | Recharge / Refill |
| Graisseur compatible | LUBER DRIVE |