Solution de graissage performante, flexible et économique, le graisseur automatique monopoint READY convient à la plupart de vos applications.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | | Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |
| Huile de base | Synthétique |
| Epaississant | Polyurée |
| Viscosité à 100°C | 12 cst |
| Viscosité à 40°C | 80 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | | Certification ATEX | Oui/Yes |
| Contenance | 60 cm³ |
| Diamètre | 58 mm |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Entraînement | Electrochimique |
| Longueur | 84 mm |
| Masse | 0,145 kg |
| Pression max | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -20 °C |
| Type de lubrifiant | High Temp MP |