Smart

LUBER SMART 125 CHAIN OIL - SNR

LUBER SMART 125 CHAIN OIL

SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La CHAIN OIL est une huile synthétique pour chaînes aux qualités lubrifiantes élevées, même à haute température, offrant une excellente dispersion, une résistance supérieure aux charges lourdes et à l'usure, une bonne adhérence et une faible formation de résidus. Sa contenance est de 125cm³.

Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantHuile
Huile de baseEster + PAO
Température max d'utilisation lubrifiant250 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-20 °C
Viscosité à 100°C28 cst
Viscosité à 40°C320 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance125 cm³
Diamètre65 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur132 mm
Masse0,28 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantChain oil