SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La version FOOD est proposée avec une graisse multi-usage pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Conforme aux recommandations NSF-H1. Sa contenance est de 125cm³.
Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |
| Huile de base | Minérale parafinique |
| Epaississant | Aluminium complexe |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -30 °C |
| Viscosité à 100°C | 22 cst |
| Viscosité à 40°C | 195 cst |
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR | |
|---|---|
| Certification ATEX | Oui/Yes |
| Contenance | 125 cm³ |
| Diamètre | 65 mm |
| Durée de distribution | 1 à 12 mois |
| Entraînement | Electrochimique |
| Longueur | 132 mm |
| Masse | 0,28 kg |
| Pression max | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Température max d'utilisation | 60 °C |
| Température min d'utilisation | -20 °C |
| Type de lubrifiant | Food |