Smart

LUBER SMART 125 VIB - SNR

LUBER SMART 125 VIB

SMART BOOSTER, le graisseur automatique électrochimique intelligent qui s'adapte aux changements de température. La graisse VIB est destinée aux pièces soumises à des vibrations importantes ou à des chocs. Sa contenance est de 125cm³.

Les graisseurs automatiques monopoints SMART Booster de NTN sont des solutions de graissage performantes pour les applications soumises à des variations de température, comprenant une gamme de recharges de graisse de 125cm3 et une unité de contrôle de débit.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2
Huile de baseSemi-synthétique
EpaississantLithium / calcium
Température max d'utilisation lubrifiant140 °C
Température min d'utilisation lubrifiant-20 °C
Viscosité à 100°C25 cst
Viscosité à 40°C360 cst
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GRAISSEUR
Certification ATEXOui/Yes
Contenance125 cm³
Diamètre65 mm
Durée de distribution1 à 12 mois
EntraînementElectrochimique
Longueur137 mm
Masse0,28 kg
Pression max6 bar
Pression maxi6 bar
Température max d'utilisation60 °C
Température min d'utilisation-20 °C
Type de lubrifiantVib