FOOD AL est une graisse multi usage pour l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique, conforme aux recommandations NSF-H1. FOOD AL est également certifiée Halal. Elle accepte une large plage de température d’utilisation, apporte une bonne protection contre la corrosion et une grande résistance aux lavages (eau froide, chaude, solutions désinfectantes et détergentes).
FOOD AL est recommandée partout où un contact accidentel avec les denrées alimentaires est possible : machine d’embouteillage, équipements de laiterie, pâtisserie industrielle, confiserie, abattoirs…
Plage de température : de -25°C à +120°C.
Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : FOOD.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 248 cst |
| Viscosité à 100°C | 24 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -25 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
| Conditionnement | Cartouche 400g |
| Epaississant | Savon spécial aluminium |
| Huile de base | Huile blanche |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |