Food GR

LUB FOOD GR GREASE - F50kg - SNR

LUB FOOD GR GREASE - F50kg

FOOD GR est une graisse multi-usage pour l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. La graisse est formulée à base d'Ester biodégradable. C'est une graisse de haute performance adaptée aux charges élevées, ainsi qu'aux environnements corrosifs. FOOD GR est certifiée NSF H1, Halal et Kasher.  Elle ne contient pas de MOSH MOAH. 
Elle est recommandée partout où un contact accidentel avec les denrées alimentaires est possible : machine d’embouteillage, équipements de laiterie, pâtisserie industrielle, confiserie, abattoirs…

 

Plage de température : de -40°C à +120°C.

 

Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : FOOD.

Documentation

Product information

MAIN GREASER LUBRICANT
Viscosité à 40°C220 cst
Viscosité à 100°C26 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-40 °C
Température max d'utilisation lubrifiant120 °C
ConditionnementFût 50kg
EpaississantCalcium anhydre
Huile de baseEster
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2