HEAVY DUTY est une graisse de première qualité extrême pression, multi service et destinée aux applications intensives dans les industries lourdes. Elle présente une excellente tenue sous fortes charges y compris à vitesse élevée, un bon comportement en présence d’eau et une excellente protection contre l’usure et la corrosion.
Elle est recommandée pour les convoyeurs, engins de levage, moyeux de roues de camion, moteurs électriques de fortes puissances, pompes à eau, presses…
Plage de température : de -25°C à +140°C.
Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : HEAVY DUTY +.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Viscosité à 40°C | 115 cst |
Viscosité à 100°C | 11 cst |
Température min d'utilisation lubrifiant | -25 °C |
Température max d'utilisation lubrifiant | 140 °C |
Conditionnement | Fût 190kg |
Huile de base | Minérale |
Epaississant | Lithium avec additifs EP |
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |