• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE / S5KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE / S5KG

HEAVY DUTY est une graisse de première qualité extrême pression, multi service et destinée aux applications intensives dans les industries lourdes. Elle présente une excellente tenue sous fortes charges y compris à vitesse élevée, un bon comportement en présence d’eau et une excellente protection contre l’usure et la corrosion.
Elle est recommandée pour les convoyeurs, engins de levage, moyeux de roues de camion, moteurs électriques de fortes puissances, pompes à eau, presses…

Plage de température : de -25°C à +140°C.

Graisse équivalente utilisée dans nos graisseurs automatiques : HEAVY DUTY +.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Viscosité à 40°C115 cst
Viscosité à 100°C11 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-25 °C
Température max d'utilisation lubrifiant140 °C
ConditionnementSeau 5kg
Huile de baseMinérale
EpaississantLithium avec additifs EP
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2