HIGH SPEED + est une graisse basse température pour vitesse très élevée. Elle possède une excellente résistance à l’eau, génère un faible échauffement des roulements, offre une large plage d’utilisation et une excellente tenue au froid.
Elle est recommandée pour les broches des machines de textiles ou de machine outils fonctionnant à des vitesses élevées.
Plage de température : de -45°C à +120°C.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
|---|---|
| Viscosité à 40°C | 25 cst |
| Viscosité à 100°C | 5,8 cst |
| Température min d'utilisation lubrifiant | -45 °C |
| Température max d'utilisation lubrifiant | 120 °C |
| Conditionnement | Boite 1kg |
| Epaississant | Lithium / calcium |
| Huile de base | Ester + SHC |
| Type de lubrifiant | Graisse |
| Consistance | 2 |