• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Low Temp

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - F15kg - SNR

LUB LOW TEMP/HIGH SPEED GREASE - F15kg

LOW TEMP est une graisse synthétique premium très hautes performances destinée aux très basses températures (-60°C)et aux applications ayant des vitesses très élévées.
Elle est recommandée pour les applications soumises à de très basses températures : ventilateurs, pompes ainsi que les broches de machines textiles et de machines outils fonctionnant à de vitesses élevées, et les petits moteurs électriques utilisés dans le médical...

 

Plage de température : de -60°C à +130°C.

Documentation

Product information

MAIN LUBRICANT FEATURES
Viscosité à 40°C18 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-60 °C
Température max d'utilisation lubrifiant130 °C
ConditionnementFût 15kg
Huile de baseSynthétique
EpaississantLithium
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2