• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG

ULTRA HIGH TEMP est une graisse pour la lubrification de longue durée de tout type de roulement jusqu’à 260°C. Elle est capable d'absorber de fortes pressions, possède une excellente résistance aux agents agressifs. Elle est compatible avec la plupart des matières plastiques et joints.
Elle est recommandée pour les machines textiles de séchage, machines à confectionner le carton ondulé, industrie des matières plastiques, rouleaux de chargement de copieurs, équipements de four, wagonnets de four, moteurs électriques fonctionnant à des températures extrêmes.

Plage de température : de -30°C à +260°C.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Viscosité à 40°C460 cst
Viscosité à 100°C40 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-30 °C
Température max d'utilisation lubrifiant260 °C
ConditionnementSeau 25kg
Huile de baseSyntétique polyether perfluoré
EpaississantPTFE
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2