Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VIB

LUB VIB GREASE / B1KG - SNR

LUB VIB GREASE / B1KG

VIB est une graisse pour pièces soumises à des vibrations importantes ou des chocs. Elle présente une excellente tenue aux chocs, aux vibrations et aux fortes charges, ainsi qu'une parfaite résistance à l’eau garantissant des graissages de longue durée.
Elle est recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles, forages, papeterie, axes de godet, broyeurs, concasseurs, cribles vivants, machines à laver, ventilateurs industriels.

Plage de température : de -20°C à +140°C.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT
Viscosité à 40°C360 cst
Viscosité à 100°C25 cst
Température min d'utilisation lubrifiant-20 °C
Température max d'utilisation lubrifiant140 °C
Huile de baseSemi-synthétique
EpaississantLithium / calcium
Type de lubrifiantGraisse
Consistance2