VIB est une graisse pour pièces soumises à des vibrations importantes ou des chocs. Elle présente une excellente tenue aux chocs, aux vibrations et aux fortes charges, ainsi qu'une parfaite résistance à l’eau garantissant des graissages de longue durée.
Elle est recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles, forages, papeterie, axes de godet, broyeurs, concasseurs, cribles vivants, machines à laver, ventilateurs industriels.
Plage de température : de -20°C à +140°C.
Fiche technique
Spécification
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU LUBRIFIANT | |
---|---|
Viscosité à 40°C | 360 cst |
Viscosité à 100°C | 25 cst |
Température min d'utilisation lubrifiant | -20 °C |
Température max d'utilisation lubrifiant | 140 °C |
Conditionnement | Fût 50kg |
Huile de base | Semi-synthétique |
Epaississant | Lithium / calcium |
Type de lubrifiant | Graisse |
Consistance | 2 |