Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M251.01 - SNR

M251.01

M251.01 - SNR

Butées de suspension

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)36 mm
Type de roulementGEN2
Diamètre interieur 182 mm
Diamètre extérieur 1121 mm
Poids0,235 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes2049810025

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => Train avantDroit,GaucheMercedesC-CLASSC-CLASS09/2009 => 01/2011Train avantDroit,GaucheMercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 04/2014Train avantDroit,GaucheMercedesCLACLA01/2013 => 03/2016Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE BCLASSE B II => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE BCLASSE B II => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CCLASSE C III => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE CCLASSE C III => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLACLASSE CLA I => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE CLACLASSE CLA I04/2015 => 03/2016Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 12/2010Train avantDroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE ECLASSE E IV => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 04/2017Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE GLACLASSE GLA I => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => Train avantGauche,DroitMercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SLCCLASSE SLC => Train avantDroit,GaucheMercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015Train avantDroit,GaucheMercedesCLS-SERIESCLS-SERIES05/2009 => 06/2014Train avantDroit,GaucheMercedesE-SERIESE-SERIES => Train avantGaucheMercedesE-SERIESE-SERIES09/2010 => 11/2016Train avantDroit,GaucheMercedesGLA-SERIESGLA-SERIES10/2013 => 12/2016Train avantDroit,GaucheMercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012Train avantDroit,GaucheMercedesGLK-SERIESGLK-SERIES07/2009 => 05/2011Train avantGauche,DroitMercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => Train avantDroit,GaucheMercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => Train avantGauche,Droit