• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M252.06 - SNR

M252.06
Référence M252.06

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)12 mm
Position d'assemblageAvant droit
Diamètre extérieur 1117 mm
Type de roulementGEN2
Poids0,108 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1023332Ford1051724Ford1078730Ford4094373Ford6735956Ford98BG3K099ACFordYC153K099AA

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOUGARCOUGAR07/1996 => 01/2001Train avantDroitFordCOUGARCOUGAR07/1996 => 01/2001Train avantDroit,GaucheFordMondeoMONDEO I07/1996 => Train avant-FordMondeoMONDEO I07/1996 => Train avantDroitFordMondeoMondeo07/1996 => 07/1996Train avantDroit,GaucheFordMondeoMondeo07/1996 => 07/1996Train avantGauche,DroitFordSCORPIOSCORPIO II07/1996 => 06/1998Train avantDroitFordTOURNEOTOURNEO III07/1996 => Train avant-FordTRANSITTRANSIT07/1996 => 11/2006Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT07/1996 => 11/2006Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT III07/1996 => Train avantDroitVolvoS40S4012/2000 => 02/2004Train avantGauche,DroitVolvoS40S40 I => Train avant-VolvoS40S40 I12/1999 => 02/2004Train avantDroitVolvoV40V4012/2000 => 02/2004Train avantDroit,GaucheVolvoV40V40 I => Train avant-VolvoV40V40 I06/2000 => 02/2004Train avantDroit