• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées de suspension

M252.11 - SNR

M252.11
Référence M252.11

Fabricant de référence en butées de suspension Mac Pherson, présent chez les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR met à disposition de la rechange, une gamme complète de BUTEES UNITAIRES de suspension en qualité d'origine.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)44 mm
Diamètre interieur 135 mm
Type de roulementGEN2.5
Diamètre extérieur 1106 mm
Poids0,267 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1223835Ford1250820Ford1255350Ford1674672Ford1695818Ford1787358Ford18020399Ford1820399Volvo30666530Volvo316814482MazdaB39D-34-38XMazdaBP4K-34-38XAMazdaBP4K-34-38XB

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordC-MAXC-MAX10/2009 => 02/2015Train avantDroit,GaucheFordCMAXCMAX I => 02/2015Train avant-FordCMAXCMAX I10/2009 => 02/2015Train avantDroitFordCMAXCMAX II10/2009 => 02/2015Train avantDroitFordCMAXCMAX II10/2009 => Train avantDroit,GaucheFordCMAXCMAX II10/2009 => Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS I => 02/2015Train avant-FordFocusFOCUS I => 02/2015Train avantDroitFordFocusFOCUS II => 02/2015Train avant-FordFocusFOCUS II => 02/2015Train avantDroitFordFocusFOCUS II10/2009 => 02/2015Train avantGauche,DroitFordFocusFOCUS II10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordFocusFOCUS III => 02/2015Train avant-FordFocusFOCUS III10/2009 => 11/2016Train avantDroitFordFocusFOCUS III10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordFocusFOCUS III10/2009 => 11/2016Train avantGauche,DroitFordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => Train avantGaucheFordFOCUS IVFOCUS IV10/2009 => 11/2016Train avantDroitFordFocusFocus05/2006 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordKugaKUGA I => 02/2015Train avantDroitFordKUGA IIKUGA II => Train avantGaucheFordKUGA IIKUGA II10/2009 => 02/2015Train avantGauche,DroitFordKUGA IIKUGA II10/2009 => 11/2016Train avant-FordKUGA IIKUGA II10/2009 => 11/2016Train avantDroitFordKUGA IIKUGA II10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordKugaKuga => Train avantGaucheFordKugaKuga10/2009 => Train avantDroit,GaucheFordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II10/2009 => Train avantGauche,DroitFordTRANSITTRANSIT10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordTRANSITTRANSIT10/2009 => 11/2016Train avantGauche,DroitFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheFordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II10/2009 => Train avantGauche,DroitMazda33 => Train avantGaucheMazda3305/2003 => 04/2008Train avantDroit,GaucheMazda33 I => 04/2008Train avant-Mazda33 I => 04/2008Train avantDroit,GaucheMazda33 I11/2008 => 04/2008Train avantGauche,DroitMazda33 II11/2008 => 04/2008Train avantDroit,GaucheMazda33 II11/2008 => 04/2008Train avantGauche,DroitMazda3 Saloon3 Saloon => Train avantGaucheMazda55 I => 04/2008Train avant-MercedesATEGOATEGO10/2009 => 11/2016Train avantDroit,GaucheMercedesVITOVITO I10/2009 => 02/2015Train avantDroitVauxhallASTRAASTRA III08/2005 => 02/2015Train avantDroitVolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2012Train avantGauche,DroitVolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 11/2012Train avantDroitVolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 2 => Train avant-VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 11/2012Train avantDroitVolvoC70C70 II => Train avant-VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2014Train avantDroitVolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012Train avantDroitVolvoV40V40 105/2012 => Train avantDroitVolvoV40V40 204/2014 => Train avantDroitVolvoV40V40 II05/2012 => Train avantDroitVolvoV50V50 1 => Train avant-VolvoV50V50 102/2004 => 05/2012Train avantDroitVolvoV50V50 2 => Train avant-VolvoV50V50 202/2004 => 05/2012Train avantDroit